Filtreringsvillkor
  • Fracture Load(kN)
  • Mass(g)
  • Compatible Puller: Gear Puller (GL type)
  • Thread Diameter
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Bearing Separator (BS1S / 2S)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Fracture Load

    (kN)

    Mass

    (g)

    Compatible Puller: Gear Puller (GL type)

    Thread Diameter

    Bolt length

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    60
    900
    GL4
    M10
    160
    1 stycken
    100
    3500
    GL6
    M12
    255
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    148.80 €
    ( 177.07 € )
    6 arbetsdagar
    307.02 €
    ( 365.35 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Heavy duty type for professionals

    [Features]
    · G, GL type suitable for pulling out bearings and gears which have no gaps for claws