Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Width(mm)
  • Depth(mm)
  • Height(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
  • Rotary Drill Stand

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar
      Artikelnummer

      Width

      (mm)

      Depth

      (mm)

      Height

      (mm)

      Type

      Conforming diameter

      (mm)

      Trusco Code

      Mass

      (g)

      Minsta beställningsantal
      180
      180
      75
      No Cover
      1.0-10.0 / (0.1 increments), 10.0-13.0 / (0.5 increments)
      152-8262
      240
      1 stycken
      184
      184
      197
      With Cover
      1.0 - 10.0 / (0.1 increments), 10.0-TD-65 13.0 / (0.5 increments)
      152-8271
      450
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      19.07 €8.20 €
      ( 9.76 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      32.03 €13.77 €
      ( 16.39 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Characteristics]
      Is useful for organizing tools and improving work efficiency.
      3 sizes have been added for reaming, including 10.9 mm, 11.9 mm, and 12.9 mm, and allows for a total of 100 drills to be organized compactly.
      Can be used to conveniently store 100 drills.