Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Outer Diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
  • Flannel Finish Buff (for Resin Polishing and Glossing)【5 stycken】

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar
      Artikelnummer

      Outer Diameter

      (mm)

      Max. Rotational Speed

      (rpm)

      Trusco Code

      Mass

      (g/box)

      Minsta beställningsantal
      100
      8000
      261-6491
      50
      1 förpackningar

      5 stycken

      150
      5500
      261-6513
      85
      1 förpackningar

      5 stycken

      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      14.16 €8.50 €
      ( 10.12 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      23.54 €12.95 €
      ( 15.41 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Features]
      It is a nail finish cotton which allows polishing finish with a resin polishing agent.
      [Applications]
      For glossy finishing of resin, wood, and bamboo.
      Tools used: straight grinders, double head grinders, buff grinders.