Filtreringsvillkor

Walter W-CTIW, C

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Clearance angle

    Work material

    Material type

    Nominal

    Work material details

    Tool No.

    Dimensions diameter of inscribed circle B

    (mm)

    Dimensions thickness T

    (mm)

    A×B

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    P (11°)
    Steel / Stainless Steel
    WTP35
    APGT15T3PDR-D51
    Heat-resistant alloy
    8051330
    -
    3.97
    15.88×9.52
    10 stycken
    P (11°)
    Steel / Cast Iron
    WAP35
    APGW15T308R-A57
    -
    8057401
    -
    3.97
    15.88×9.52
    10 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    13.76 €
    ( 16.37 € )
    6 arbetsdagar
    13.76 €
    ( 16.37 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    An insert for OSG-WALTER. The material of the insert and the shape of the chip breaker can be selected according to the work material and machining method.