Filtreringsvillkor
  • Outer Diameter(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Fitting Diameter(mm)
  • Hair length(mm)
  • Maximum Number of Rotation(rpm)
  • Screw Diameter(mm)
  • Grindstone diameter(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 10 arbetsdagar
    • Inom 11 arbetsdagar

SUS304 Stainless Steel Cup Brush, Mounting Part: Screw

SUS304 Stainless Steel Cup Brush, Mounting Part: Screw

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Outer Diameter

    (mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Fitting Diameter

    (mm)

    Hair length

    (mm)

    Maximum Number of Rotation

    (rpm)

    Screw Diameter

    (mm)

    Grindstone diameter

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    40
    0.3
    35
    25
    12,000
    10p1.5
    100
    2 stycken
    50
    0.3
    45
    25
    12,000
    10p1.5
    100
    5 stycken
    75
    0.3
    60
    20
    12,000
    10p1.5
    100
    1 stycken
    90
    0.3
    75
    30
    9,500
    16p2.0
    125.15
    1 stycken
    120
    0.5
    100
    35
    8,000
    16p2.0
    180.205
    5 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    18.10 €
    ( 21.54 € )
    6 arbetsdagar
    20.79 €
    ( 24.74 € )
    11 arbetsdagar
    21.16 €
    ( 25.18 € )
    6 arbetsdagar
    35.70 €
    ( 42.48 € )
    11 arbetsdagar
    51.77 €
    ( 61.61 € )
    10 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Ideal for work such as polishing of flat surfaces, paint removal, welding work, ground polishing and deburring. Attach to an electric or pneumatic tool (drill, tabletop drilling machine, straight grinder) for use.