Filtreringsvillkor
  • Outer Diameter(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Fitting Diameter(mm)
  • Hair length(mm)
  • Maximum Number of Rotation(rpm)
  • Screw Diameter(mm)
  • Grindstone diameter(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 10 arbetsdagar
    • Inom 13 arbetsdagar

SUS304 Stainless Steel Bevel Brush

SUS304 Stainless Steel Bevel Brush

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Outer Diameter

    (mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Fitting Diameter

    (mm)

    Hair length

    (mm)

    Maximum Number of Rotation

    (rpm)

    Screw Diameter

    (mm)

    Grindstone diameter

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    85
    0.3
    65
    13.0
    12,000
    10p1.5
    100
    1 stycken
    105
    0.3
    70
    23.0
    9,500
    16p2.0
    125
    1 stycken
    135
    0.3
    85
    30
    8,000
    16p2.0
    150
    1 stycken
    165
    0.5
    100
    38.0
    7,500
    16p2.0
    180.205
    5 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    21.16 €
    ( 25.18 € )
    6 arbetsdagar
    29.53 €
    ( 35.14 € )
    6 arbetsdagar
    34.50 €
    ( 41.05 € )
    10 arbetsdagar
    51.77 €
    ( 61.61 € )
    13 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Recommended for rust prevention, surface grinding and paint removal for iron steel and nonferrous metals as well as base polishing and deburring in welding work and polishing of uneven parts and corners for edge finishing in the rubber manufacturing process.