Filtreringsvillkor
  • Minimum Machining Diameter φA
  • Cutting Direction
  • Full length L1
  • Shank diameter φD
  • H(mm)
  • F(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

A-SDUC-AE Type Excellent Bar (Profiling)

A-SDUC-AE Type Excellent Bar (Profiling)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Minimum Machining Diameter φA

    Cutting Direction

    Full length L1

    Shank diameter φD

    H

    (mm)

    F

    (mm)

    L2

    (mm)

    L4

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    27
    Left-hand
    200
    20
    19
    16.5
    23
    36
    1 stycken
    32
    Left-hand
    250
    25
    24
    19
    24
    39
    1 stycken
    32
    Right-hand
    250
    25
    24
    19
    24
    39
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    146.50 €
    ( 174.34 € )
    9 arbetsdagar
    156.88 €
    ( 186.69 € )
    9 arbetsdagar
    156.88 €
    ( 186.69 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] Machining applications: Inside diameter, through hole, profiling; compatible insert shape: D (55° two-bolt); compatible insert clearance angle: positive 7° (C); clamping method: screw-on (S).