1
Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

A / S-STLB (P)-AE Type A / S-STLB (P)-AE Type Excellent Bar (Inner Diameter and Interior Edge Machining)

A / S-STLB (P)-AE Type A / S-STLB (P)-AE Type Excellent Bar (Inner Diameter and Interior Edge Machining) S06H-STLBR06-08AE

Artikelnummer:

S06H-STLBR06-08AE
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    S06H-STLBR06-08AE
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    123.99 €
    ( 147.55 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] Machining applications: Inner diameter, through hole, flange, blind hole; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: positive 11° (P), positive 5° (B); clamping method: screw-on (S).

    Liknande produkterSe alla liknande produkter

    Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
    Artikelnumret har bekräftats