Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

S / A-SWUB (P)-AE Type Excellent Bar (Inner Diameter Machining)

S / A-SWUB (P)-AE Type Excellent Bar (Inner Diameter Machining) S10H-SWUBR08-08AE

Artikelnummer:

S10H-SWUBR08-08AE
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    S10H-SWUBR08-08AE
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    136.56 €
    ( 162.51 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features] Machining applications: Inside diameter, through hole; compatible insert shape: W (hexagonal); compatible insert clearance angle: positive 5° (B), positive 11° (P); clamping method: screw on (S).

    Artikelnumret har bekräftats