Filtreringsvillkor
  • Minimum Machining Diameter
  • Cutting Direction
  • Overall Length L1
  • Shank diameter
  • Protrusion length (L/D)
  • Details Type
  • Torque(Nm)
  • Dimensions f1(mm)
  • Tip Size(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 14 arbetsdagar

CORO-TURN 107 Carbide Boring Bit for Positive Tips

CORO-TURN 107 Carbide Boring Bit for Positive Tips

Artikelnummer:

Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Minimum Machining Diameter

    Cutting Direction

    Overall Length L1

    Shank diameter

    Protrusion length (L/D)

    Details Type

    Torque

    (Nm)

    Dimensions f1

    (mm)

    Tip Size

    (mm)

    Blade Inclination Angle λs

    (°)

    Gauge Chip

    Minsta beställningsantal
    8.5
    Left-hand
    80
    6
    9 to 24
    Steel Shank
    0.6
    4.5
    6
    -10
    TCMT 06 T1 02
    1 stycken
    11
    Left-hand
    100
    8
    12~32
    Steel Shank
    0.6
    5.9
    6
    -6
    TCMT 06 T1 02
    1 stycken
    16
    Left-hand
    150
    12
    48
    -
    0.9
    9
    11
    -8
    TCMT 11 03 04
    1 stycken
    20
    Left-hand
    200
    16
    64
    -
    0.9
    11
    11
    -5
    TCMT 11 03 04
    1 stycken
    20
    Right-hand
    200
    16
    64
    -
    0.9
    11
    11
    -5
    TCMT 11 03 04
    1 stycken
    25
    Left-hand
    250
    20
    80
    -
    0.9
    13
    11
    -3
    TCMT 11 03 04
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    200.91 €
    ( 239.08 € )
    14 arbetsdagar
    200.91 €
    ( 239.08 € )
    14 arbetsdagar
    190.38 €
    ( 226.55 € )
    8 arbetsdagar
    190.38 €
    ( 226.55 € )
    8 arbetsdagar
    190.38 €
    ( 226.55 € )
    8 arbetsdagar
    233.45 €
    ( 277.81 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Unique shape exhibits high performance