Filtreringsvillkor
  • Effective length (ℓ1)(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • tip angle θ
  • Tip R(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar

CBN V Type Corner Radius End Mill BVREF-2

Artikelnummer:

Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Effective length (ℓ1)

    (mm)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    tip angle θ

    Tip R

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    6
    3.64
    30°
    0.1
    1 stycken
    6
    3.54
    30°
    0.2
    1 stycken
    4
    2.68
    40°
    0.1
    1 stycken
    4
    2.61
    40°
    0.2
    1 stycken
    4
    1.69
    60°
    0.1
    1 stycken
    4
    1.65
    60°
    0.2
    1 stycken
    4
    0.975
    90°
    0.1
    1 stycken
    4
    0.95
    90°
    0.2
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    252.54 €
    ( 300.52 € )
    8 arbetsdagar
    252.54 €
    ( 300.52 € )
    8 arbetsdagar
    252.54 €
    ( 300.52 € )
    8 arbetsdagar
    252.54 €
    ( 300.52 € )
    8 arbetsdagar
    229.65 €
    ( 273.28 € )
    8 arbetsdagar
    229.65 €
    ( 273.28 € )
    8 arbetsdagar
    229.65 €
    ( 273.28 € )
    8 arbetsdagar
    229.65 €
    ( 273.28 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    An R-corner cutter suitable for direct carving, V-groove and character carving of high strength materials and hardened steel.