Filtreringsvillkor
  • Effective length (ℓ1)(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • tip angle θ
  • Tip diameter D(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar

CBN V Type End Mill BVEF-2

Artikelnummer:

Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Effective length (ℓ1)

    (mm)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    tip angle θ

    Tip diameter D

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    6
    3.64
    30°
    0.05
    1 stycken
    6
    3.54
    30°
    0.1
    1 stycken
    4
    2.68
    40°
    0.05
    1 stycken
    4
    2.61
    40°
    0.1
    1 stycken
    4
    1.69
    60°
    0.05
    1 stycken
    4
    1.65
    60°
    0.1
    1 stycken
    4
    0.975
    90°
    0.05
    1 stycken
    4
    0.95
    90°
    0.1
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    203.73 €
    ( 242.44 € )
    8 arbetsdagar
    203.73 €
    ( 242.44 € )
    8 arbetsdagar
    203.73 €
    ( 242.44 € )
    8 arbetsdagar
    203.73 €
    ( 242.44 € )
    8 arbetsdagar
    185.26 €
    ( 220.46 € )
    8 arbetsdagar
    185.26 €
    ( 220.46 € )
    8 arbetsdagar
    185.26 €
    ( 220.46 € )
    8 arbetsdagar
    185.26 €
    ( 220.46 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    This end mill is suitable for direct milling, V-groove milling and character milling of high strength materials and hardened steel.