Filtreringsvillkor

Diamond Wheel Rim Type (Dry Type / Wet Type)

Diamond Wheel Rim Type (Dry Type / Wet Type)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Details Type

    Included ring bore diameter

    (mm)

    Mass

    (g)

    JAN Code

    Minsta beställningsantal
    54
    1.2
    10
    Rim Type (Integrated Type), for Air Cutter
    -
    30
    4963202-016278
    1 stycken
    152
    1.5
    25.4
    Rim Type (Integrated Type)
    25・22・20
    220
    4963202-014489
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    81.40 €
    ( 96.87 € )
    10 arbetsdagar
    155.97 €
    ( 185.60 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · For cutting tiles, roofing tiles, concrete, blocks, thin steel plates (0.5 mm or less) etc.
    · R (integrated type)