Filtreringsvillkor
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Included ring bore diameter(mm)
  • Mass(g)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Diamond Wheel Sword TRX (Dry Type)

Diamond Wheel Sword TRX (Dry Type)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Included ring bore diameter

    (mm)

    Mass

    (g)

    JAN Code

    Minsta beställningsantal
    105
    1.8
    20
    15
    130
    4963202-049078
    1 stycken
    127
    2
    22
    20
    170
    4963202-049115
    1 stycken
    152
    2
    25.4
    25・22・20
    290
    4963202-049153
    1 stycken
    180
    2
    25.4
    25・22・20
    390
    4963202-049191
    1 stycken
    203
    2
    25.4
    25・22・20
    470
    4963202-049238
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    84.56 €
    ( 100.63 € )
    6 arbetsdagar
    87.99 €
    ( 104.71 € )
    6 arbetsdagar
    107.02 €
    ( 127.35 € )
    6 arbetsdagar
    123.68 €
    ( 147.18 € )
    6 arbetsdagar
    132.65 €
    ( 157.85 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · For cutting concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.
    · Increased cutting speed.
    · Light sharpness and excellent cost performance.