Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 10 arbetsdagar

V Notch Cutter, VC (SKH57)

V Notch Cutter, VC (SKH57) VC75-6-25.4

Artikelnummer:

VC75-6-25.4
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    VC75-6-25.4
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    700.50 €
    ( 833.60 € )
    10 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    This is Taiyo-Tool's V-notch cutter.
    Materials: JIS-SKH (TS for hot work)57
    Outer diameter (mm) 75, number of flutes (mm) 12
    Hole diameter (mm) 25.4,R 0.25
    Blade width (mm) 6, angle (°) 45.

    Artikelnumret har bekräftats