Filtreringsvillkor
  • Minimum Machining Diameter
  • Cutting Direction
  • Shank diameter
  • Torque(Nm)
  • Dimensions f1(mm)
  • Dimension L1(mm)
  • Tip Size(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 8 arbetsdagar

CoroTurn SL 570 Type Cutting Head (Diamond Shape 55°), 570-SDXCR / L

CoroTurn SL 570 Type Cutting Head (Diamond Shape 55°), 570-SDXCR / L

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Minimum Machining Diameter

    Cutting Direction

    Shank diameter

    Torque

    (Nm)

    Dimensions f1

    (mm)

    Dimension L1

    (mm)

    Tip Size

    (mm)

    Blade Inclination Angle λs

    (°)

    Gauge Chip

    Minsta beställningsantal
    22
    Left-hand
    16
    0.9
    13
    15
    7
    -6
    DCMT 07 02 04
    1 stycken
    40
    Left-hand
    32
    3.9
    22
    20
    11
    -10
    DCMT 11 T3 08
    1 stycken
    50
    Left-hand
    40
    3.9
    27
    20
    11
    -8
    DCMT 11 T3 08
    1 stycken
    40
    Right-hand
    32
    3.9
    22
    20
    11
    -10
    DCMT 11 T3 08
    1 stycken
    50
    Right-hand
    40
    3.9
    27
    20
    11
    -8
    DCMT 11 T3 08
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    368.51 €
    ( 438.53 € )
    6 arbetsdagar
    420.92 €
    ( 500.89 € )
    8 arbetsdagar
    437.20 €
    ( 520.27 € )
    8 arbetsdagar
    420.92 €
    ( 500.89 € )
    8 arbetsdagar
    437.20 €
    ( 520.27 € )
    8 arbetsdagar