Filtreringsvillkor
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • JAN code
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

High-Cutting Rubber Mounted Point (Shaft Diameter 3 mm), Elasticity and High Cutting Performance【10 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    JAN code

    Trusco Code

    Mass

    Minsta beställningsantal
    4
    13
    4989999359817
    479-1924
    290 g/pack
    1 förpackningar

    10 stycken

    6
    15
    4989999359824
    479-1932
    370 g/pack
    1 förpackningar

    10 stycken

    8
    20
    4989999359831
    479-1941
    490 g/pack
    1 förpackningar

    10 stycken

    10
    20
    4989999359848
    479-1959
    630 g/pack
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    23.56 €
    ( 28.04 € )
    6 arbetsdagar
    25.66 €
    ( 30.54 € )
    6 arbetsdagar
    27.67 €
    ( 32.93 € )
    6 arbetsdagar
    29.23 €
    ( 34.78 € )
    6 arbetsdagar