Märken
Företag
Kontakt
Registrera dig
Logga in
Varukorg
SV
Produkter
Lösningscenter
Branscher
MISUMIS START
Material Handling & Storage
Tool Wagons
Pipe-Strut Carts
Phoenix Wagon (Noise Suppression Type / Standard) Height 600 mm
Filtreringsvillkor
Rensa alla
Frontage(mm)
600
900
Depth(mm)
400
600
JAN Code
4989999429718
Trusco Code
488-2865
488-2580
Amount Of Content
1 unit
Type
PEW
Uppskattade leveransdagar
Alla
Inom 6 arbetsdagar
Inom 7 arbetsdagar
TRUSCO NAKAYAMA
Phoenix Wagon (Noise Suppression Type / Standard) Height 600 mm
Katalog
Artikelnummer:
Ej färdigt:
2
kandidater hittades.
Lägg till i mina komponenter
Antal:
Lägg i varukorg
Artikelnummerlista
Katalog
Artikelnummerlista
Antal artiklar
30 poster
60 poster
90 poster
1
Artikelnummer
PEW-662-YG
PEW-692-YG
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code
Trusco Code
Mass
(g)
Amount Of Content
Minsta beställningsantal
600
400
4989999429718
488-2580
9900(9.9kg)
1 unit
1 stycken
900
600
-
488-2865
16800(16.8kg)
1 unit
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Sortera efter
Standardavsändningsdatum
Sortera efter
260.09 €
(
309.51 €
)
6 arbetsdagar
301.17 €
(
358.39 €
)
7 arbetsdagar
1
Katalog
Products homepage
Öppna
Katalog (2-sidigt uppslag)
Loading...