Filtreringsvillkor
  • blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Dimensions(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Steel Cutter【5 till 10 stycken】 (BS1202)

Artikelnummer:

BS1202
Rensa
    Antal:
    Förpackning (10 stycken)

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    BS1202

    blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Dimensions

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minsta beställningsantal
    0.5
    0.5
    100000
    Overall Length 44.5
    4571130857766
    498-8612
    17
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    42.69 €
    ( 50.80 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Uses high-toughness material to reduce the chance of blade nicks.
    · Ideal for cutting precious metals, copper, resin, etc.
    · Type: Spiral cut
    [Applications]
    · Applicable Materials: Resin, Rubber, Aluminum, Copper

    Försiktighet

    • When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc.
    • The maximum operating rotation frequency is the recommended value.