Filtreringsvillkor

Rubber-Bonded Abrasive for Grinding, Shaft Diameter 3 mm, Long Shaft【10 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Size

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Number Contained In A Packet

    Minsta beställningsantal
    4
    10000
    (Width) 13 X (Total Length) 93.0
    4571130874763
    499-0978
    50
    1 Bag (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    6
    6000
    (Width) 20 X (Total Length) 100.0
    4571130874787
    499-0986
    58
    1 Bag (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    8
    5000
    (Width) 20 X (Total Length) 100.0
    4571130874800
    499-0994
    68
    1 Bag (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    10
    4500
    (Width) 20 X (Total Length) 100.0
    4571130874824
    499-1001
    80
    1 Bag (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    59.38 €
    ( 70.66 € )
    6 arbetsdagar
    59.46 €
    ( 70.76 € )
    6 arbetsdagar
    59.54 €
    ( 70.85 € )
    6 arbetsdagar
    59.65 €
    ( 70.98 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Rubber grindstone suitable for grinding work.
    · Ideal for grinding deep holes and deep slits, etc.
    · Hardness: Medium
    · Shape: Cylinder
    [Applications]
    · Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper