Filtreringsvillkor
  • Outer Diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Width(mm)
  • Particle Size(#)
  • abrasive grain
  • JAN Code
  • Quantity
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

Grindstone Wheel【10 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Outer Diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Width

    (mm)

    Particle Size

    (#)

    abrasive grain

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantity

    Minsta beställningsantal
    19
    33000
    1.6
    120
    PA
    4580120532590
    499-7310
    11
    1PK (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    22
    28000
    1.6
    120
    PA
    4580120532651
    499-7328
    15
    1PK (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    25
    25000
    1.6
    120
    PA
    4580120532712
    499-7336
    18
    1PK (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    25
    25000
    3
    120
    PA
    4580120532736
    499-7344
    38
    1PK (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    16
    12000
    2.3
    100
    AC
    4580120532774
    499-7352
    10
    1PK (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    16
    12000
    3
    100
    AC
    4580120532798
    499-7361
    10
    1PK (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    19
    10000
    2.3
    100
    AC
    4580120532811
    499-7379
    12
    1PK (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    22
    8000
    2.3
    100
    AC
    4580120532859
    499-7387
    18
    1PK (10 pcs)
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    21.97 €
    ( 26.14 € )
    6 arbetsdagar
    20.70 €
    ( 24.63 € )
    6 arbetsdagar
    22.16 €
    ( 26.37 € )
    9 arbetsdagar
    20.90 €
    ( 24.87 € )
    6 arbetsdagar
    45.28 €
    ( 53.88 € )
    6 arbetsdagar
    67.90 €
    ( 80.80 € )
    6 arbetsdagar
    67.91 €
    ( 80.81 € )
    6 arbetsdagar
    67.96 €
    ( 80.87 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Separate type tool to be used in combination with a mandrel (shaft).
    · Because the mandrel can be used repeatedly, post-use waste is reduced, resulting in lower costs than tools with shafts.
    [Applications]
    · Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper