Filtreringsvillkor
  • Particle Size(#)
  • Shaft Diameter(mm)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

Rubber-Bonded Abrasive GCM Cylindrical Type for Grinding

Rubber-Bonded Abrasive GCM Cylindrical Type for Grinding

Artikelnummer:

Ej färdigt: 11 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Shaft Diameter

    (mm)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Maximum Engine Speed

    (min-1)

    Minsta beställningsantal
    80
    3
    4
    13
    30
    30000
    10 stycken
    80
    3
    6
    17
    30
    30000
    10 stycken
    80
    3
    8
    20
    30
    30000
    10 stycken
    120
    3
    8
    20
    30
    30000
    10 stycken
    220
    3
    10
    20
    30
    30000
    10 stycken
    80
    3
    10
    20
    30
    30000
    10 stycken
    120
    3
    10
    20
    30
    30000
    10 stycken
    320
    3
    13
    20
    30
    20000
    10 stycken
    180
    6
    15
    20
    37
    20000
    10 stycken
    220
    3
    4
    13
    30
    30000
    10 stycken
    220
    3
    8
    20
    30
    30000
    10 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    2.94 €
    ( 3.50 € )
    6 arbetsdagar
    3.40 €
    ( 4.05 € )
    6 arbetsdagar
    3.33 €
    ( 3.96 € )
    6 arbetsdagar
    3.41 €
    ( 4.06 € )
    6 arbetsdagar
    3.44 €
    ( 4.09 € )
    9 arbetsdagar
    3.14 €
    ( 3.74 € )
    6 arbetsdagar
    3.22 €
    ( 3.83 € )
    6 arbetsdagar
    4.00 €
    ( 4.76 € )
    6 arbetsdagar
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    6 arbetsdagar
    2.98 €
    ( 3.55 € )
    6 arbetsdagar
    3.24 €
    ( 3.86 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
    · Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
    [Applications]
    · Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
    · For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.