Bekräftad
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 9 arbetsdagar

Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-3

Tap Die Fine and Coarse Set EA829VX-3 EA829VX-3

Artikelnummer:

EA829VX-3
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    EA829VX-3
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    341.95 €
    ( 406.92 € )
    9 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    【Product Specifications】
    ・Material…Alloy steel
    ・Begin・finish tap 35 pcs, dice 35 pcs
    ・Size…(Metric coarse/fine thread)M2x0.4・M3x0.5・M4x0.7・M5x0.8・M6x1.0・M6x0.75・M7x1.0・M7x0.75・M8x1.25・M8x1.0・M8x0.75・M9x1.25・M9x1.0・M9x0.75・M10x1.5・M10x1.25・M10x1.0・M10x0.75・M11x1.5・M11x1.25・M11x1.0・M11x0.75・M12x1.75・M12x1.5・M12x1.25・M12x1.0・M12x0.75・M14x2.0・M14x1.5・M14x1.25・M14x1.0・M16x2.0・M16x1.5・M16x1.0・M18x1.5
    ・Tap handle2pcs., Dies handle2pcs.
    ・T-shaped tap handle
    ・Case size…440x330x50(T)mm

    Artikelnumret har bekräftats