Filtreringsvillkor

Super Assilex Lemon K-800【50 till 100 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Width

    (mm)

    Length

    (mm)

    Details Type

    Minsta beställningsantal
    170
    130
    Perforation of 85 mm x 130 mm size
    1 förpackningar

    50 stycken

    75
    110
    -
    1 förpackningar

    100 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    63.65 €
    ( 75.74 € )
    6 arbetsdagar
    71.41 €
    ( 84.98 € )
    12 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · A finish equivalent to P800.
    [Applications]
    · Grinding work in various processes of automobile repair (primer/surfacer polishing, surface grinding for roughening and polishing new parts, etc.), various resin polishing, metal base and coating polishing, wood painting polishing.