Water-Resistant Abrasive Paper

Water-Resistant Abrasive Paper

Artikelnummer:

Ej färdigt: 13 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    JAN code

    Trusco code

    Mass

    (g)

    Minsta beställningsantal
    80
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​0​9​8
    132-1480
    30
    100 stycken
    100
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​1​0​4
    132-1501
    30
    100 stycken
    1,000
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​2​4​1
    132-1595
    20
    100 stycken
    120
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​1​1​1
    132-1528
    30
    100 stycken
    1,200
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​2​5​8
    132-1617
    20
    100 stycken
    180
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​1​3​5
    132-1561
    20
    100 stycken
    2,000
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​2​7​2
    132-1650
    20
    100 stycken
    240
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​1​5​9
    132-1609
    20
    100 stycken
    280
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​1​6​6
    132-1625
    20
    100 stycken
    320
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​1​7​3
    132-1641
    20
    100 stycken
    400
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​1​9​7
    132-1510
    20
    100 stycken
    600
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​2​1​0
    132-1552
    20
    100 stycken
    800
    4​9​5​4​4​2​5​2​0​2​2​3​4
    132-1579
    20
    100 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    1.34 €
    ( 1.59 € )
    6 arbetsdagar
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    6 arbetsdagar
    1.06 €
    ( 1.26 € )
    6 arbetsdagar
    1.07 €
    ( 1.27 € )
    6 arbetsdagar
    1.24 €
    ( 1.48 € )
    7 arbetsdagar
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    6 arbetsdagar
    1.42 €
    ( 1.69 € )
    6 arbetsdagar
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    7 arbetsdagar
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    6 arbetsdagar
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    6 arbetsdagar
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    6 arbetsdagar
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    7 arbetsdagar
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Craft paper is used as the base, providing superior folding tolerance and grinding sustainability.
    · The evenly applied silicon carbide abrasive grain provides a high precision finishing surface.
    · Oil impregnation provides superior water resistance.
    [Applications]
    · Metal and steel material surface polishing, metal product and parts rust removal, oil contamination removal and polishing for surface adjustment before painting work.