Bekräftad
  • Particle Size(#)
  • Size(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 11 arbetsdagar

Whetstone WA Stone【20 stycken】 (WAST120-3-6-100)

Artikelnummer:

WAST120-3-6-100
Rensa
    Antal:
    Förpackning (20 stycken)
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    WAST120-3-6-100

    Particle Size

    (#)

    Size

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    120
    3 × 6 × 100
    1 förpackningar

    20 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    90.20 €
    ( 107.34 € )
    11 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Soft enough that the whetstone feels gentle during polishing work, forming to the shape of the mold to provide an even finishing surface. Also suited for work on stainless steel, aluminum, etc.
    [Applications]
    · Polishing and deburring difficult-to-cut material.

    Artikelnumret har bekräftats