Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 7 arbetsdagar

Rubber Grindstone, Silicon Polisher, Short Type, Shaft Diameter ⌀1.6【10 stycken】

Rubber Grindstone, Silicon Polisher, Short Type, Shaft Diameter ⌀1.6 46015

Artikelnummer:

46015
Rensa
    • Den här artikeln kan beställas med 2 förpackningar.

    Antal:
    Förpackning (10 stycken)
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    46015
    Minsta beställningsantal
    2 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    53.16 €
    ( 63.26 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Smooth workability, no rebounds during processing and work can be carried out reliably.
    · Metallic sounds and noise during processing are extremely low in comparison to other grinding stones, for a an improved work environment.
    · Since rubber is the bonding material, clogging does not occur and effective grinding and polishing are possible.

    Artikelnumret har bekräftats