Filtreringsvillkor
  • Grindstone section external diameter(mm)
    • Grindstone section length(mm)
    • Shaft length(mm)
    • Max. Rotational Speed(rpm)
    • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 6 arbetsdagar

    Rubber Grindstone, High Shine Polisher, Shaft Diameter ⌀6.0【10 stycken】

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Particle Size

      (#)

      Grindstone section external diameter

      (mm)

      Grindstone section length

      (mm)

      Shaft length

      (mm)

      Max. Rotational Speed

      (rpm)

      Minsta beställningsantal
      -
      ⌀25
      25
      60
      12,000
      1 förpackningar

      10 stycken

      -
      ⌀25
      25
      60
      12,000
      1 förpackningar

      10 stycken

      -
      ⌀25
      25
      60
      12,000
      1 förpackningar

      10 stycken

      -
      ⌀25
      25
      60
      12,000
      1 förpackningar

      10 stycken

      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      99.88 €
      ( 118.86 € )
      6 arbetsdagar
      99.88 €
      ( 118.86 € )
      6 arbetsdagar
      99.88 €
      ( 118.86 € )
      6 arbetsdagar
      107.25 €
      ( 127.63 € )
      6 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Features]
      · Smooth workability, no rebounds during processing and work can be carried out reliably.
      · Metallic sounds and noise during processing are extremely low in comparison to other grinding stones, for a an improved work environment.
      · Since rubber is the bonding material, clogging does not occur and effective grinding and polishing are possible.