Filtreringsvillkor
  • Particle Size(#)
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 11 arbetsdagar
    • Inom 14 arbetsdagar

Polishing point with Shaft / Silicone Rubber / Silicon Grain / Particle Size #320-2500 / Shaft 2.34【5 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Produktinformation

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    320
    3
    7
    38
    1 förpackningar

    5 stycken

    320
    5
    16
    34
    1 förpackningar

    5 stycken

    320
    6
    1.5
    40
    1 förpackningar

    5 stycken

    2,500
    6
    1.5
    40
    1 förpackningar

    5 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    20.43 €
    ( 24.31 € )
    6 arbetsdagar
    20.49 €
    ( 24.38 € )
    6 arbetsdagar
    20.42 €
    ( 24.30 € )
    11 arbetsdagar
    19.05 €
    ( 22.67 € )
    14 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · A special silicone filler is used for superior polishing power and durability.
    · The shapes and sizes are selected for ease of use. Use the one that matches your work in a variety of electric precision grinding tools.
    [Applications]
    · For finishing gold alloy, silver alloy, palladium alloy and precious metal alloy.

    Försiktighet

    • The image is a representative image.