Filtreringsvillkor
  • Tool Diameter(mm)
  • Groove Length(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d
  • Length under neck ℓ2(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Carbide Reamer R Series with Oil Hole CR-H

Carbide Reamer R Series with Oil Hole CR-H

Artikelnummer:

Ej färdigt: 26 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Tool Diameter

    (mm)

    Groove Length

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d

    Length under neck ℓ2

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    4.97
    20
    75
    5
    35
    1 stycken
    4.98
    20
    75
    5
    35
    1 stycken
    4.99
    20
    75
    5
    35
    1 stycken
    -
    20
    75
    5
    35
    1 stycken
    5.005
    20
    75
    5
    35
    1 stycken
    5.01
    20
    75
    5
    35
    1 stycken
    5.02
    20
    75
    5
    35
    1 stycken
    5.03
    20
    75
    5
    35
    1 stycken
    5.97
    24
    75
    6
    42
    1 stycken
    5.98
    24
    75
    6
    42
    1 stycken
    5.99
    24
    75
    6
    42
    1 stycken
    -
    24
    75
    6
    42
    1 stycken
    6.005
    24
    75
    6
    42
    1 stycken
    6.01
    24
    75
    6
    42
    1 stycken
    6.02
    24
    75
    6
    42
    1 stycken
    6.03
    24
    75
    6
    42
    1 stycken
    8
    24
    85
    8
    48
    1 stycken
    8.005
    24
    85
    8
    48
    1 stycken
    8.01
    24
    85
    8
    48
    1 stycken
    8.02
    24
    85
    8
    48
    1 stycken
    8.03
    24
    85
    8
    48
    1 stycken
    10
    30
    110
    10
    60
    1 stycken
    10.005
    30
    110
    10
    60
    1 stycken
    10.01
    30
    110
    10
    60
    1 stycken
    10.02
    30
    110
    10
    60
    1 stycken
    10.03
    30
    110
    10
    60
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    125.82 €
    ( 149.73 € )
    6 arbetsdagar
    125.82 €
    ( 149.73 € )
    6 arbetsdagar
    125.82 €
    ( 149.73 € )
    6 arbetsdagar
    125.82 €
    ( 149.73 € )
    6 arbetsdagar
    125.82 €
    ( 149.73 € )
    6 arbetsdagar
    125.82 €
    ( 149.73 € )
    6 arbetsdagar
    125.82 €
    ( 149.73 € )
    6 arbetsdagar
    125.82 €
    ( 149.73 € )
    6 arbetsdagar
    98.02 €
    ( 116.64 € )
    6 arbetsdagar
    98.02 €
    ( 116.64 € )
    6 arbetsdagar
    98.02 €
    ( 116.64 € )
    6 arbetsdagar
    98.02 €
    ( 116.64 € )
    6 arbetsdagar
    98.79 €
    ( 117.56 € )
    6 arbetsdagar
    98.79 €
    ( 117.56 € )
    6 arbetsdagar
    98.79 €
    ( 117.56 € )
    6 arbetsdagar
    98.79 €
    ( 117.56 € )
    6 arbetsdagar
    125.29 €
    ( 149.10 € )
    6 arbetsdagar
    127.21 €
    ( 151.38 € )
    6 arbetsdagar
    127.21 €
    ( 151.38 € )
    6 arbetsdagar
    127.21 €
    ( 151.38 € )
    6 arbetsdagar
    127.21 €
    ( 151.38 € )
    6 arbetsdagar
    196.80 €
    ( 234.19 € )
    6 arbetsdagar
    205.86 €
    ( 244.97 € )
    6 arbetsdagar
    205.86 €
    ( 244.97 € )
    6 arbetsdagar
    205.86 €
    ( 244.97 € )
    6 arbetsdagar
    205.86 €
    ( 244.97 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · By adding an oil hole, the influence of heat during machining can be suppressed and the abrasion resistance is improved.
    · The short product length improves tool rigidity and enables even higher-precision machining.
    · As with the R Series, it is capable of machining everything from difficult-to-cut materials such as stainless steel to high hardness steel.
    · Blade diameter tolerance of +0.005/0 is adopted.
    · By injecting cutting oil from the oil hole provided in the blade groove and applying it directly to the blade tip, the influence of heat during machining can be suppressed.

    Försiktighet

    • For better machining, internal and external lubrication are recommended in combination.