Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 7 arbetsdagar

Diamond Cutter, Rim 105 mm

Diamond Cutter, Rim 105 mm 1305754

Artikelnummer:

1305754
Rensa
    • Den här artikeln kan beställas med 2 enheter.

    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    1305754
    Minsta beställningsantal
    2 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    7.21 €
    ( 8.58 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Applications]
    · For groove cutting and general cutting of concrete, blocks, bricks and slate
    [Features]
    · Clean cut sections
    [Specification]
    · Outer diameter: 105 mm
    · Blade thickness: 2.1 mm
    · Hole diameter: ø20 mm (included ring: ø15 mm)
    · Maximum operating rotational speed: 14,500 min-1

    Artikelnumret har bekräftats