Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar

Diamond Cutter, Segment 105 mm

Diamond Cutter, Segment 105 mm 1305744

Artikelnummer:

1305744
Rensa
    • Den här artikeln kan beställas med 2 enheter.

    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    1305744
    Minsta beställningsantal
    2 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    6.59 €
    ( 7.84 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Applications]
    · For groove cutting or general cutting of concrete, blocks, bricks and slate
    [Features]
    · Speedy cutting
    [Specification]
    · Outer diameter: 105 mm
    · Blade thickness: 1.8 mm
    · Hole diameter: ø20 mm (included ring: ø15 mm)
    · Maximum operating rotational speed: 14,500 min-1

    Artikelnumret har bekräftats