Filtreringsvillkor

Diamond Plate S (Grit Size 400 / 1000)

Diamond Plate S (Grit Size 400 / 1000)
  • 4977292156974
  • 4977292156981

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Minsta beställningsantal
    400
    2 stycken
    1,000
    2 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    16.15 €
    ( 19.22 € )
    8 arbetsdagar
    16.15 €
    ( 19.22 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Diamond plate that can be used to sharpen even hard blades.
    [Features]
    · Can even sharpen hard blades such as ceramic blades and ultra-hard metal types.
    · Size: width 25 × height 60 × depth 5 mm.
    · Plate size: width 23 × height 59 × depth 5 mm.
    · Weight: 60 g.
    [Applications]
    · For polishing and correcting blades, ultra-hard metal, ceramic, glass, etc.

    Försiktighet

    • Only use for the applications shown.