Filtreringsvillkor
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 13 arbetsdagar

Sharpening Stone With Shaft, PA (Pink)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Produktinformation

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Shape

    Maximum rotation speed used

    (r.p.m.)

    Minsta beställningsantal
    16
    32
    No. A
    33,600
    100 stycken
    19
    38
    No. I
    35,800
    50 stycken
    25
    50
    No. I
    19,000
    25 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    2.69 €
    ( 3.20 € )
    13 arbetsdagar
    3.41 €
    ( 4.06 € )
    13 arbetsdagar
    4.33 €
    ( 5.15 € )
    13 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [mounted point PA (pink) suitable for machining steel alloys, tool steel and stainless steel.