DIN 3126 | 1.5 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 32 | 1.5 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 32 | Bit | 10 | 1 stycken |
DIN 3126 | 2 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 34 | 2.0 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 34 | Bit | 12 | 1 stycken |
DIN 3126 | 2.5 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 36 | 2.5 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 36 | Bit | 14 | 1 stycken |
DIN 3126 | 3 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 38 | 3.0 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 38 | Bit | 16 | 1 stycken |
DIN 3126 | 3.3 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 40 | 3.3 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 40 | Bit | 18 | 1 stycken |
DIN 3126 | 4 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 44 | 4.0 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 44 | Bit | 20 | 1 stycken |
DIN 3126 | 4.2 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 45 | 4.2 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 45 | Bit | 20 | 1 stycken |
DIN 3126 | 5 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 50 | 5.0 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 50 | Bit | 26 | 1 stycken |
DIN 3126 | 6 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 50 | 6.0 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 50 | Bit | 26 | 1 stycken |
DIN 3126 | 6.8 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 50 | 6.8 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 50 | Bit | 30 | 1 stycken |
DIN 3126 | 7 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 50 | 7.0 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 50 | Bit | 30 | 1 stycken |
DIN 3126 | 8 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 51 | 8.0 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 51 | Bit | 32 | 1 stycken |
DIN 3126 | 8.5 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 53 | 8.5 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 53 | Bit | 33 | 1 stycken |
DIN 3126 | 10 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 54 | 10.0 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 54 | Bit | 38 | 1 stycken |
DIN 3126 | 10.2 | - | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | 54 | 10.2 | Metal twist drill bit | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6.3 mm) | 54 | Bit | 38 | 1 stycken |
DIN 338 | - | cut | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | - | - | Metal twist drill bit set | - | - | 900 | Cylinder shank | - | - | - | 1 stycken |
DIN 338 | - | cut | Metal|Plastic|Non-ferrous metal | - | - | Metal twist drill bit set | - | - | 900 | Cylinder shank | - | - | - | 1 stycken |
DIN 338 | 0.5 | cut|TiN | Metal|Plastic|Non-ferrous metal|Perspex | - | - | Metal twist drill bit | 0.5 | - | 900 | Cylinder shank | 22 | - | 6 | 1 förpackningar 10 stycken |
DIN 338 | 1 | cut|TiN | Metal|Plastic|Non-ferrous metal|Perspex | - | - | Metal twist drill bit | 1 | - | 900 | Cylinder shank | 34 | - | 12 | 1 förpackningar 10 stycken |
DIN 338 | 3 | cut|TiN | Metal|Plastic|Non-ferrous metal|Perspex | - | - | Metal twist drill bit | 3 | - | 900 | Cylinder shank | 61 | - | 33 | 1 förpackningar 10 stycken |
DIN 338 | 4 | cut|TiN | Metal|Plastic|Non-ferrous metal|Perspex | - | - | Metal twist drill bit | 4 | - | 900 | Cylinder shank | 75 | - | 43 | 1 förpackningar 10 stycken |
DIN 338 | 5 | cut|TiN | Metal|Plastic|Non-ferrous metal|Perspex | - | - | Metal twist drill bit | 5 | - | 900 | Cylinder shank | 86 | - | 52 | 1 förpackningar 10 stycken |
DIN 3126 | 3.5 | - | - | - | - | Metal twist drill bit | - | - | - | 1/4" (6.3 mm) | 40 | - | 18 | 1 stycken |