Filtreringsvillkor

Screw Extractor Set / Chromium Vanadium Steel / M3-M18, M3-M24, M3-M45, M5-M20

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    Beställningen pausad

    Material (details)

    Thread size

    Weight

    (g)

    Minsta beställningsantal
    Chromium-vanadium steel.
    M3 - M18
    97
    1 stycken
    -
    M3 - M24
    -
    1 stycken
    -
    M3 - M45
    707
    1 stycken
    -
    M5 - M20
    233
    1 stycken
    -
    M5 - M20
    442
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    3 arbetsdagar
    16.19 €
    ( 19.27 € )
    3 arbetsdagar
    39.60 €
    ( 47.12 € )
    13 arbetsdagar
    40.47 €
    ( 48.16 € )
    13 arbetsdagar
    59.03 €
    ( 70.25 € )
    3 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Product type: Screw extractor set
    ・Material (drill bit): Chromium vanadium steel
    ・Thread size: M3-M18, M3-M24, M3-M45, M5-M20

    [Features]
    ・For extracting broken screws or threaded bolts from threaded holes without causing damage - salvage high-quality products
    ・Service life varies depending on the hardness of the mating material