Filtreringsvillkor

Screw Extractor / Chromium vanadium steel

Artikelnummer:

Ej färdigt: 15 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad

    Product size (length)

    (mm)

    Product size (Ø)

    (mm)

    Spanner size

    (mm)

    Thread size

    Thread type

    Type (misc.)

    Weight

    (g)

    Minsta beställningsantal
    50
    2.5
    -
    M3 - M6
    M3-M6
    -
    4
    1 stycken
    57
    3.0
    -
    M6 - M8
    M6-M8
    -
    8
    1 stycken
    64
    4.5
    -
    M8 - M11
    M8-M11
    -
    14
    1 stycken
    71
    6.0
    -
    M11 - M14
    M11-M14
    -
    28
    1 stycken
    78
    8.0
    -
    M14 - M18
    M14-M18
    -
    48
    1 stycken
    85
    11.0
    -
    M18 - M24
    M18-M24
    -
    96
    1 stycken
    92
    13.5
    -
    M24 - M33
    M24-M33
    -
    165
    1 stycken
    100
    18.5
    -
    M33 - M45
    M33-M45
    -
    296
    1 stycken
    -
    -
    6.35
    M5 - M6
    M5 - M6
    Size 1
    9
    1 stycken
    -
    -
    9.5
    M8 - M10
    M8 - M10
    Size 2
    18
    1 stycken
    -
    -
    12.7
    M10 - M12
    M10 - M12
    Size 3
    35
    1 stycken
    -
    -
    15.9
    M12 - M16
    M12 - M16
    Size 4
    57
    1 stycken
    -
    -
    19
    M16 - M20
    M16-M20
    Size 5
    87
    1 stycken
    -
    -
    22
    M20 - M24
    M20-M24
    Size 6:
    130
    1 stycken
    -
    -
    25.4
    M24 - M30
    M30
    Size 7
    286
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    1.63 €
    ( 1.94 € )
    12 arbetsdagar
    1.59 €
    ( 1.89 € )
    3 arbetsdagar
    1.85 €
    ( 2.20 € )
    6 arbetsdagar
    2.23 €
    ( 2.65 € )
    13 arbetsdagar
    2.84 €
    ( 3.38 € )
    13 arbetsdagar
    3.97 €
    ( 4.72 € )
    6 arbetsdagar
    7.11 €
    ( 8.46 € )
    13 arbetsdagar
    11.73 €
    ( 13.96 € )
    13 arbetsdagar
    6.00 €
    ( 7.14 € )
    3 arbetsdagar
    6.00 €
    ( 7.14 € )
    3 arbetsdagar
    8.81 €
    ( 10.48 € )
    6 arbetsdagar
    9.96 €
    ( 11.85 € )
    13 arbetsdagar
    10.65 €
    ( 12.67 € )
    6 arbetsdagar
    16.52 €
    ( 19.66 € )
    6 arbetsdagar
    19.95 €
    ( 23.74 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Product type: Screw extractor
    ・Material: CrV steel, hardened

    [Features]
    ・For extracting broken screws or threaded bolts from threaded holes without causing damage - salvage high-quality products
    ・Service life varies depending on the hardness of the mating material
    ・Pre-drill the screw to be removed with a suitable drill bit