Filtreringsvillkor

Tapping head

Tapping head

Artikelnummer:

Ej färdigt: 12 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Screw size (Nominal)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Bore type

    DIN standard

    Gradient

    (mm)

    Thread length

    (mm)

    Thread type

    Tool holder (drill)

    Minsta beställningsantal
    M3
    33
    Suitable for through holes
    DIN 3126
    0.5
    -
    metric|M3
    1/4" (6.3 mm)
    1 stycken
    M4
    35
    Suitable for through holes
    DIN 3126
    0.7
    -
    metric|M4
    1/4" (6.3 mm)
    1 stycken
    M5
    36
    Suitable for through holes
    DIN 3126
    0.8
    -
    metric|M5
    1/4" (6.3 mm)
    1 stycken
    M6
    -
    Suitable for through holes
    DIN 3126
    1
    -
    metric|M6
    1/4" (6.3 mm)
    1 stycken
    M8
    40
    Suitable for through holes
    DIN 3126
    1.25
    -
    metric|M8
    1/4" (6.3 mm)
    1 stycken
    M10
    41
    Suitable for through holes
    DIN 3126
    1.5
    -
    metric|M10
    1/4" (6.3 mm)
    1 stycken
    M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
    -
    For clearance holes
    DIN 3126
    -
    -
    metric|M3 - M10
    1/4" (6.3 mm)
    1 stycken
    Mf12
    51
    10 x 5 mm.
    -
    1.5
    16.5
    metric (precision)|M12 x 1.5
    -
    1 stycken
    Mf16
    51
    14.5mm
    -
    1.5
    16.5
    metric (precision)|M16 x 1.5
    -
    1 stycken
    Mf20
    51
    18.5 mm
    -
    1.5
    16.5
    metric (precision)|M20 x 1.5
    -
    1 stycken
    Mf25
    51
    23.5 mm
    -
    1.5
    16.5
    metric (precision)|M25 x 1.5
    -
    1 stycken
    Mf32
    51
    30.5 mm
    -
    1.5
    16.5
    metric (precision)|M32 x 1.5
    -
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    5.05 €
    ( 6.01 € )
    3 arbetsdagar
    5.05 €
    ( 6.01 € )
    3 arbetsdagar
    6.32 €
    ( 7.52 € )
    3 arbetsdagar
    6.87 €
    ( 8.18 € )
    3 arbetsdagar
    9.00 €
    ( 10.71 € )
    3 arbetsdagar
    9.52 €
    ( 11.33 € )
    3 arbetsdagar
    35.52 €
    ( 42.27 € )
    3 arbetsdagar
    15.96 €
    ( 18.99 € )
    3 arbetsdagar
    23.52 €
    ( 27.99 € )
    3 arbetsdagar
    32.29 €
    ( 38.43 € )
    3 arbetsdagar
    42.41 €
    ( 50.47 € )
    3 arbetsdagar
    67.43 €
    ( 80.24 € )
    3 arbetsdagar