Filtreringsvillkor
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 3 arbetsdagar
      • Inom 15 arbetsdagar

    Electrician's chisel

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Overall Length

      (mm)

      Weight

      (g)

      Minsta beställningsantal
      200
      82
      1 stycken
      250
      103
      1 stycken
      200
      138
      1 stycken
      250
      157
      1 stycken
      250
      210
      1 stycken
      300
      700
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      3.68 €
      ( 4.38 € )
      3 arbetsdagar
      3.64 €
      ( 4.33 € )
      3 arbetsdagar
      5.73 €
      ( 6.82 € )
      3 arbetsdagar
      4.68 €
      ( 5.57 € )
      3 arbetsdagar
      6.48 €
      ( 7.71 € )
      15 arbetsdagar
      6.63 €
      ( 7.89 € )
      3 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Specifications]
      ・Overall Length(mm): 200, 250, 300

      [Features]
      ・Mainly used in the construction industry
      ・Made of high-alloy tool steel
      ・Hardened throughout for maximum conveyance of the striking force, allows repeated regrinding of the working tip
      ・Special safety impact head prevents material splintering and deformation
      ・Extra-slim design for working with precision
      ・Golden dip-coated
      ・Meets or exceeds requirements from current (e.g. DIN) standards
      ・All metal parts are GS-approved