Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

WHXP Soldering Iron Heater

WHXP Soldering Iron Heater T0052702999N

Artikelnummer:

T0052702999N
Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    T0052702999N
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    775.29 €
    ( 922.60 € )
    3 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Product type: Soldering iron heater
    ・Operating voltage(V DC): 24
    ・Preheating Size 80 x 50 mm
    ・Temperature range: 50℃-200℃
    ・Platinum sensor
    ・Internal parameter storage (Zero Tolerance)
    ・Connectable to: WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3
    ・Size housing 150 x 120 x 65 mm (L x B x H)