Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Soldering Station Digital

Soldering Station Digital

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Max. power

    (W)

    Max. temperature

    (°C)

    Min. temperature

    (°C)

    Operating voltage

    (V)

    Operating voltage

    (V/50 Hz)

    Operating voltage

    (V AC)

    Power

    Product size (height)

    (mm)

    Product size (width)

    (mm)

    Product size (length)

    (mm)

    Temperature range

    (°C)

    Type (misc.)

    Weight, information

    Weight

    (g)

    Minsta beställningsantal
    70
    450
    100
    230
    -
    -
    -
    98
    120
    150
    -
    -
    -
    1400.0
    1 stycken
    240
    +550
    +50
    -
    230
    230
    200 W (240 W)
    130
    151
    170
    +50 to +550
    2-channel
    approx.
    3200.0
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    196.75 €
    ( 234.13 € )
    3 arbetsdagar
    1,688.91 €
    ( 2,009.80 € )
    3 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Display (digital/mechanical/analogue): Digital
    ・Product type: Soldering station
    ・Max. power(W): 70, 240
    ・Operating voltage(V): 230