Filtreringsvillkor

SANDVIK Coromant Capto to Fine Boring Head Adaptor

SANDVIK Coromant Capto to Fine Boring Head Adaptor

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Overall Length L1

    Holder: L-dimension

    Customs tariff weight

    (kg)

    Machine-side holder size / Coupling size

    Tool-side holder size/ Coupling size

    Drilling range Dc min - max

    Minsta beställningsantal
    55
    31
    0.69
    Coromant Capto C4
    ø 12.00 mm
    ø 3.00 - 26.00 mm
    1 stycken
    48
    24
    0.77
    Coromant Capto C5
    ø 12.00 mm
    ø 3.00 - 26.00 mm
    1 stycken
    70
    11
    1.4
    Coromant Capto C5
    ø 16.00 mm
    ø 3.00 - 32.00 mm
    1 stycken
    85
    13
    2.6
    Coromant Capto C5
    ø 20.00 mm
    ø 3.00 - 36.00 mm
    1 stycken
    70
    46
    1.06
    Coromant Capto C5
    ø 12.00 mm
    ø 3.00 - 26.00 mm
    1 stycken
    75
    16
    1.6
    Coromant Capto C6
    ø 16.00 mm
    ø 3.00 - 32.00 mm
    1 stycken
    85
    13
    2.8
    Coromant Capto C6
    ø 20.00 mm
    ø 3.00 - 36.00 mm
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    1,245.23 €
    ( 1,481.82 € )
    5 arbetsdagar
    1,313.92 €
    ( 1,563.56 € )
    5 arbetsdagar
    1,313.92 €
    ( 1,563.56 € )
    5 arbetsdagar
    1,313.92 €
    ( 1,563.56 € )
    5 arbetsdagar
    1,683.69 €
    ( 2,003.59 € )
    5 arbetsdagar
    1,382.62 €
    ( 1,645.32 € )
    5 arbetsdagar
    1,382.62 €
    ( 1,645.32 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Type: Fine boring head
    ・Processing type: Finishing-bore tolerance IT6
    ・Minimum Machining Diameter: 3mm
    ・Cutting Direction: Neutral
    ・eClass-5.1: 21021105