Filtreringsvillkor

SANDVIK Rectangular Shank to Coroturn SL Adaptor

SANDVIK Rectangular Shank to Coroturn SL Adaptor

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Cutting Direction

    Overall Length L1

    Shank diameter

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Bracket: F dimension

    Bracket: Adjustment angle

    Machine chuck / socket size

    Minsta beställningsantal
    Neutral
    104.648
    32
    0.35
    9.4996
    90°
    Shank 19.05 x 19.05 mm
    1 stycken
    Neutral
    134.3914
    32
    0.72
    12.6746
    90°
    Shank 25.40 x 25.40 mm
    1 stycken
    Neutral
    159.7914
    32
    1.26
    15.875
    90°
    Shank 31.75 x 31.75 mm
    1 stycken
    Neutral
    103
    32
    0.4
    9.98
    90°
    Shank 20.00 x 20.00 mm
    1 stycken
    Neutral
    154.7876
    40
    1.31
    15.875
    90°
    Shank 31.75 x 31.75 mm
    1 stycken
    Neutral
    132
    40
    0.8
    45.2
    90°
    Shank 25.00 x 25.00 mm
    1 stycken
    Neutral
    152
    40
    1.27
    15.98
    90°
    Shank 32.00 x 32.00 mm
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    225.08 €
    ( 267.85 € )
    5 arbetsdagar
    239.69 €
    ( 285.23 € )
    5 arbetsdagar
    315.69 €
    ( 375.67 € )
    5 arbetsdagar
    225.08 €
    ( 267.85 € )
    5 arbetsdagar
    315.69 €
    ( 375.67 € )
    5 arbetsdagar
    239.69 €
    ( 285.23 € )
    5 arbetsdagar
    315.69 €
    ( 375.67 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Type: Adapter
    ・External or internal machining: Internal machining
    ・Coolant: Yes
    ・Cutting Direction: Right-hand, Left-hand, Neutral
    ・eClass-5.1: 21021105