Filtreringsvillkor

SANDVIK CoroBore XL Adjustable Tool for SpiroGrooving

SANDVIK CoroBore XL Adjustable Tool for SpiroGrooving

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Minimum Machining Diameter

    Overall Length L1

    Other designs

    Holder: L-dimension

    Customs tariff weight

    (kg)

    Machine-side holder size / Coupling size

    Tool-side holder size/ Coupling size

    Drilling range Dc min - max

    Minsta beställningsantal
    30
    87
    ADJLXRDL = 22.80 mm / OAH = 70.00 mm
    LU = 9.00
    1.66
    Coromant Capto C5
    VB*-11 + VC*-11
    ø 30.00 - 75.60 mm
    1 stycken
    48
    121
    ADJLXRDL = 45.80 mm / OAH = 104.00 mm
    LU = 15.00
    5.06
    Coromant Capto C6
    VB*-16 + VC*-16
    ø 48.00 - 139.60 mm
    1 stycken
    48
    133
    ADJLXRDL = 45.80 mm / OAH = 104.00 mm
    LU = 15.00
    6.39
    Coromant Capto C8
    VB*-16 + VC*-16
    ø 48.00 - 139.60 mm
    1 stycken
    98
    121
    ADJLXRDL = 45.80 mm / OAH = 104.00 mm
    LU = 15.00
    6.21
    Coromant Capto C6
    VB*-16 + VC*-16
    ø 98.00 - 189.60 mm
    1 stycken
    98
    133
    ADJLXRDL = 45.80 mm / OAH = 104.00 mm
    LU = 15.00
    7.62
    Coromant Capto C8
    VB*-16 + VC*-16
    ø 98.00 - 189.60 mm
    1 stycken
    148
    133
    ADJLXRDL = 45.80 mm / OAH = 104.00 mm
    LU = 15.00
    8.82
    Coromant Capto C8
    VB*-16 + VC*-16
    ø 148.00 - 239.60 mm
    1 stycken
    198
    133
    ADJLXRDL = 45.80 mm / OAH = 104.00 mm
    LU = 15.00
    9.86
    Coromant Capto C8
    VB*-16 + VC*-16
    ø 198.00 - 289.60 mm
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    3,439.00 €
    ( 4,092.41 € )
    5 arbetsdagar
    3,553.00 €
    ( 4,228.07 € )
    5 arbetsdagar
    3,664.08 €
    ( 4,360.26 € )
    5 arbetsdagar
    3,626.08 €
    ( 4,315.04 € )
    5 arbetsdagar
    3,740.08 €
    ( 4,450.70 € )
    5 arbetsdagar
    3,813.15 €
    ( 4,537.65 € )
    5 arbetsdagar
    3,887.69 €
    ( 4,626.35 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Cutting Direction: Neutral
    ・Processing type: Axial grooving
    ・Overall Length L1: 87, 121, 133mm
    ・Cooling lubricant: Yes - through center
    ・eClass-5.1: 21021105

    [Features]
    ・Process security
    ・Flexibility
    ・Increased productivity
    ・Complete package