Bekräftad
  • Tip Type Complement
  • Screw
  • Class
  • THK(mm)
  • Shank LG(mm)
  • Shank O/D(mm)
  • Grip O/D(mm)
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 15 arbetsdagar

    MEGADORA Screwdriver (900 -6 X150)

    Artikelnummer:

    900 -6 X150
    Rensa
      • Den här artikeln kan beställas med 6 enheter.

      Antal:
      Loading...

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar
      Artikelnummer
      900 -6 X150

      Tip Type Complement

      Screw

      Class

      THK

      (mm)

      Shank LG

      (mm)

      Shank O/D

      (mm)

      Grip O/D

      (mm)

      Minsta beställningsantal
      Slotted 6
      Slotted
      SL
      0.9
      150
      6.4
      34
      6 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      8.54 €
      ( 10.16 € )
      15 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      The handle has elastomer inserts which reduce the pressure on the hand during fastening.
      Chrome-vanadium steel, Fully hardened.
      High-precision magnetic tip. magnetized markmagnetized
      Precision executioned screwdrivers ideally fit to JIS /ISO /DIN /ASME screws.

      Artikelnumret har bekräftats