Vernier Caliper, Metric/Inch

Artikelnummer:

Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Relaterat

    Additional Spec

    Max. Permissible Error E MPE

    (mm)

    Max. Permissible Error S MPE

    (mm)

    Mass

    (g)

    Minsta beställningsantal
    0-150 mm/0-6 inch, 0.02 mm, Metric/Inch
    ±0.05
    ±0.07
    143
    1 stycken
    0-200 mm/0-8 inch, 0.05 mm, Metric/Inch
    ±0.05
    ±0.07
    180
    1 stycken
    0-300 mm/0-12 inch, 0.05 mm, Metric/Inch
    ±0.08
    ±0.10
    355
    1 stycken
    0-200 mm/0-8 inch, 0.02 mm, Metric/Inch
    ±0.03
    ±0.05
    180
    1 stycken
    0-300 mm/0-12 inch, 0.02 mm, Metric/Inch
    ±0.04
    ±0.06
    355
    1 stycken
    0-150 mm/0-6 inch, 0.02 mm, Metric/Inch
    ±0.03
    ±0.05
    143
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    39.00 €
    ( 46.41 € )
    5 arbetsdagar
    94.00 €
    ( 111.86 € )
    5 arbetsdagar
    224.00 €
    ( 266.56 € )
    5 arbetsdagar
    101.00 €
    ( 120.19 € )
    5 arbetsdagar
    249.00 €
    ( 296.31 € )
    5 arbetsdagar
    71.00 €
    ( 84.49 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    A Mitutoyo dual-scale vernier caliper equipped with standard outside and inside jaws. Hardened stainless steel construction with easy-to-read, satin-chromed scales.