Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | L dimension tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 31A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 4.1 ~ 15 | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 31A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 4.6 ~ 15 | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 31A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 5.1 ~ 15 | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 31A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 5.6 ~ 15 | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 31A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 6.1 ~ 15 | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 31A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 6.6 ~ 15 | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 31A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 7.1 ~ 15 | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 31A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 8.1 ~ 15 | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 31A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 10.1 ~ 15 | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 31A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 12.1 ~ 15 | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 32A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 4.1 ~ 15 | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 32A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 4.6 ~ 15 | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 32A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 5.1 ~ 15 | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 32A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 5.6 ~ 15 | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 32A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 6.1 ~ 15 | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 32A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 6.6 ~ 15 | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 32A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 7.1 ~ 15 | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 32A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 8.1 ~ 15 | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 32A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 10.1 ~ 15 | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 32A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 12.1 ~ 15 | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 | 1A | 50 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 | 1A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 12 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1.5 | 2A | 50 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 | 2A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 12 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 | 3A | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 | 3A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | EN 1.2344 Equiv. | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Nitrided | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No |
Configure
Basic Attributes
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Type
Filter by CAD data type
Optional Attributes