Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | L dimension tolerance (Reference tolerance) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.5 | 9A | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2 | 9A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2.5 | 9A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3 | 9A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3.5 | 9A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4 | 9A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4.5 | 9A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5 | 9A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5.5 | 9A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6 | 9A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6.5 | 9A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 7 | 9A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 8 | 9A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 10 | 9A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 12 | 9A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 1.5 | 10A | 50 ~ 200 | 0.1 ~ 1.4 | - | 35 ~ 200 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 | 10A | 50 ~ 250 | 0.1 ~ 1.9 | - | 35 ~ 250 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 | 10A | 50 ~ 250 | 0.1 ~ 2.4 | - | 35 ~ 250 | - | - | - | - | - | 1.2 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 | 10A | 50 ~ 300 | 0.1 ~ 2.9 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 | 10A | 50 ~ 300 | 0.1 ~ 3.4 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 | 10A | 50 ~ 300 | 0.1 ~ 3.9 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 | 10A | 50 ~ 300 | 0.1 ~ 4.4 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 | 10A | 50 ~ 350 | 0.1 ~ 4.9 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 | 10A | 50 ~ 350 | 0.1 ~ 5.4 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 | 10A | 50 ~ 350 | 0.1 ~ 5.9 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 | 10A | 50 ~ 350 | 0.1 ~ 6.4 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7 | 10A | 50 ~ 350 | 0.1 ~ 6.9 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8 | 10A | 50 ~ 350 | 0.1 ~ 7.9 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 10 | 10A | 50 ~ 350 | 0.1 ~ 9.9 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 12 | 10A | 50 ~ 350 | 1.5 ~ 11.9 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 1.5 | 11A | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 0.7 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 | 11A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 0.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 | 11A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.1 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 | 11A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 | 11A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 | 11A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 | 11A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.1 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 | 11A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 | 11A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 | 11A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 | 11A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.1 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7 | 11A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8 | 11A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 10 | 11A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 12 | 11A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 1.5 | 12A | 50 ~ 200 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 | 12A | 50 ~ 250 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0 ~ 4 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 | 12A | 50 ~ 250 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 | 12A | 50 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 6 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 | 12A | 50 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 7 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 | 12A | 50 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 8 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 | 12A | 50 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 9 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 | 12A | 50 ~ 350 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 | 12A | 50 ~ 350 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 11 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 | 12A | 50 ~ 350 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 12 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 | 12A | 50 ~ 350 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 13 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7 | 12A | 50 ~ 350 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 14 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8 | 12A | 50 ~ 350 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 16 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 10 | 12A | 50 ~ 350 | - | - | - | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 12 | 12A | 50 ~ 350 | - | - | - | 1 ~ 45 | - | - | - | - | 0.1 ~ 24 | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | EN 1.2344 Equiv. | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness | 4mm(T4) | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No |
Configure
Basic Attributes
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Type
Filter by CAD data type
Optional Attributes