Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Material | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | #4 | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.99 | 1 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.49 | 1.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.69 | 2 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.99 | 2 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.69 | 2 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 2.49 | 2.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 | C | S | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 2.99 | 3 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.49 | 3.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.99 | 4 | C | S | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | C | S | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.99 | 4 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 4.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 119.4 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 4.49 | 4.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 4.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 4.99 | 5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 4.99 | 5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 5.49 | 5.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 5.99 | 6 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 6 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 5.99 | 6 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 6 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 6.49 | 6.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 6.49 | 6.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 6.99 | 7 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 7 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 6.99 | 7 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 7 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 7.99 | 8 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 8 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 7.99 | 8 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 8 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 9.99 | 10 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 10 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 9.99 | 10 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 10 | C | S | - | - | - | - | 5 ~ 13.39 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 12.99 | 13 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 13 | C | S | - | - | - | 12 ~ 150 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - |
Loading...
Shape type | One-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Tip lapped or not | No | Type of the second step Step2 | No second step |
Configure
Basic Attributes
Material
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Tip shape Shape
#4
C (Step type taper width)(mm)
CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Step type R)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Type
Filter by CAD data type
Optional Attributes