Plate Thickness | Door | 2.3 mm |
Main Body | 2.3 mm | |
Intermediate Plate | 2.3 mm | |
Material | Door / Main Body / Intermediate Plate | SPHC |
Size | Range | Unit |
W (width) | 200 to 700 mm | 1 mm |
H (height) | 400 to 800 mm | 1 mm |
D (depth) | 100 to 400 mm | 5 mm |
Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
D | W H | 200to299 | 300to399 | 400to499 | 500to599 | 600to700 |
100to135 | 200to299 | ー | ー | ー | -- | ー |
300to399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400to499 | ||||||
500to599 | ||||||
600to699 | ||||||
700to800 | ||||||
140to155 | 200to299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300to399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400to499 | ||||||
500to599 | ||||||
600to699 | ||||||
700to800 | ||||||
160to195 | 200to299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300to399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400to499 | ||||||
500to599 | ||||||
600to699 | ||||||
700to800 | ||||||
200to245 | 200to299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300to399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400to499 | ||||||
500to599 | ||||||
600to699 | ||||||
700to800 | ||||||
250to295 | 200to299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300to399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400to499 | ||||||
500to599 | ||||||
600to699 | ||||||
700to800 | ||||||
300to350 | 200to299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300to399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400to499 | ー | |||||
500to599 | ー | |||||
600to699 | ー | |||||
700to800 | ー | |||||
355to400 | 200to299 | ー | ー | ー | ー | ー |
300to399 | ー | ー | ー | ー | ー | |
400to499 | ー | ー | ||||
500to599 | ー | ー | ||||
600to699 | ー | ー | ||||
700to800 | ー | ー |
Part Number
|
---|
FTB-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]-[E,G,K] |
FTB-NS-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5] |
Part Number | Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Paint | #2 | #3 | #4 | #5 | E | G | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Days | 10 | Powder Paint | 200 ~ 700 | 400 ~ 800 | 100 ~ 400 | - | E | G | K | ||
1 | 8 Days | 10 | Surface Preparation | - | 200 ~ 700 | 400 ~ 800 | 100 ~ 400 | - | - | - |
Loading...
Base Processing
Details of MISUMI's Base Processing Service
Packing Type
Difference between Base Processing and Undercoating
Series Enabling Base Processing
Caution
Material | Iron | Intermediate plate | Iron Substrate | Installation | Indoor |
---|---|---|---|---|---|
Locked Models | Snap Key | Draining | Yes | Body Board Thickness(mm) | 2.3 |
Configure